SILVYN® FCE-LFH

Aaneengesloten metalen buis met polyolefine mantel met dunne wand

SILVYN® FCE-LFH - is een spiraalvormige metalen buis met gekoppeld profiel en polyolefine mantel met laag brandgevaar

Hazard Level: HL 3

Rail Geschikt voor gebruik buitenshuis Vlamvertragend Halogeenvrij Benodigde ruimte Betrouwbaar UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61814717
12 10.0 x 14.0 50 25
61814718
16 13.0 x 17.0 60 25
61814719
20 17.0 x 21.5 80 25
61814720
25 21.2 x 26.0 100 25
61814721
32 28.1 x 34.0 125 25
61814722
40 37.7 x 45.0 160 10
61814723
50 48.4 x 56.0 190 10

Voordelen

  • Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis
  • Vloeistofdicht

Toepassing

  • Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
  • Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur

Bijzonderheden

  • UV-bestendig
  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Hoge mechanische en chemische bestendigheid

Opmaak

  • Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel
  • Buitenmantel: halogeenvrije, thermoplastische polyolefine samenstelling

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Metaal met polyolefine ommanteling

Temperatuurbereik

  • -25°C tot +80°C
    kortstondig: tot max. +100°C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.