SILVYN® FCE-M

Vernikkelde messingkoppeling met ruimtebesparende afmetingen in verschillende ontwerpen

Ruimtebesparend door compacte afmetingen.

Artikelnummer Metrische maat Geschikt voor SILVYN® FCE Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FCE COMPACT M
55503624
12 x 1.5 13 10
55503625
16 x 1.5 16 10
55503626
20 x 1.5 16 10
55503627
20 x 1.5 20 10
55503628
25 x 1.5 25 5
61803855
32 x 1.5 32 5
61803856
40 x 1.5 40 2
SILVYN® FCE COMPACT 90° M
61803860
16 x 1.5 16 10
61803861
20 x 1.5 16 10
61803862
20 x 1.5 20 10
61803863
25 x 1.5 25 5
61803864
32 x 1.5 32 5
SILVYN® FCE-F M
55503600
10 x 1.0 10 10
55503601
12 x 1.5 10 10
55503602
12 x 1.5 13 10
55503603
16 x 1.5 13 10
55503604
16 x 1.5 16 10
55503605
20 x 1.5 16 10
55503606
20 x 1.5 20 10
55503607
25 x 1.5 25 5
55503608
32 x 1.5 32 5
55503609
40 x 1.5 40 2
55503610
50 x 1.5 50 2
55503611
63 x 1.5 50 2
SILVYN® FCE-S M
55503612
10 x 1.0 10 10
55503613
12 x 1.5 10 10
55503614
12 x 1.5 13 10
55503615
16 x 1.5 13 10
55503616
16 x 1.5 16 10
55503617
20 x 1.5 16 10
55503618
20 x 1.5 20 10
55503619
25 x 1.5 25 5
55503620
32 x 1.5 32 5
55503621
40 x 1.5 40 2
55503622
50 x 1.5 50 2
55503623
63 x 1.5 50 2

Voordelen

  • Hoge mechanische belastbaarheid
  • Hoge treksterkte
  • Ruimtebesparende toepassing
  • Corrosiebestendig

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FCE-V0
  • SILVYN® FCE-LFH

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • SILVYN®
    FCE COMPACT
    Metalen onderdelen: vernikkelde messing
    Afdichtingen: NBR
  • SILVYN®
    FCE-F, FCE-S
    Vrnikkelde messing

Veiligheidsklasse

  • SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Temperatuurbereik

  • SILVYN® FCE COMPACT: -45°C tot +105°C
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: -55°C tot +260°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.