SILVYN® ZHLS
Aaneengesloten metalen buis met dikwandige polyolefine mantel
SILVYN® ZHLS - is een spiraalvormige metalen buis met gekoppeld profiel en polyolefine mantel met laag brandgevaar
Hazard Level: HL 3
Voordelen
- Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis
- Vloeistofdicht
Toepassing
- Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
- Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur
Bijzonderheden
- UV-bestendig
- Halogeenvrij en vlamvertragend
- Hoge mechanische en chemische bestendigheid
Opmaak
- Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel
- Buitenmantel: halogeenvrije, thermoplastische polyolefine samenstelling
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
-
Geleverde kleur
- Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
-
Materiaal
- Metaal met polyolefine ommanteling
-
Temperatuurbereik
- -25°C tot +80°C
kortstondig: tot max. +100°C -
- * Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.