- LAPP Benelux
- Producten
- Catalogus
- Beschermslangen en kabelrupssystemen
- Kabelbeschermslang-systemen vor bijzondere toepassingen
Kabelbeschermslang-systemen vor bijzondere toepassingen
Hardlopers van de categorie

SILVYN HYGIENIC M16X1.5
SILVYN HYGIENIC M16X1.5
55510700
De roestvast stalen fitting SILVYN® HYGIENIC is ontworpen overeenkomstig de industriële hygiëne-eisen

SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M
SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M
61713018
SILVYN® HIPROJACKET is een brandbestendige kabelbeschermbuis die het binnenste tegen vlammen en vloeibaar metaal beschermt met een temperatuur tot max. +1640 °C

SILVYN FG NM 3/8" 12.6X17.8 BU 30M
SILVYN FG NM 3/8" 12.6X17.8 BU 30M
55503370
De beschermslang SILVYN® FG NM is door haar keurmerken en zeer glad oppervlak uitstekend geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankindustrie.

SILVYN CNP 1/2'' 16.1X23.4 OG
SILVYN CNP 1/2'' 16.1X23.4 OG
61722330
SILVYN® CNP is een vloeistofdichte slang met een PVC binnenslang en nylon omhulling, met UL/CSA-vermelding

SILVYN CNP NPT 1/2'' FOR 3/8''
SILVYN CNP NPT 1/2'' FOR 3/8''
55500400
SILVYN® CNP slangwartel is gemaakt van vernikkelde messing voor gebruik met de SILVYN® CNP

SILVYN HIPROJACKET AMG 45° PG 11 NPB
SILVYN HIPROJACKET AMG 45° PG 11 NPB
55503500
SILVYN® HIPROJACKET AMG - vernikkelde messing buisfitting voor SILVYN® HIPROJACKET