SILVYN® HIPROJACKET AMG
SILVYN® HIPROJACKET AMG - vernikkelde messing buisfitting voor SILVYN® HIPROJACKET
Geschikte slangwartel voor gebruik met SILVYN®HIPROJACKET
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Voor hoge mechanische belasting
- 45° en 90° hoek maakt optimale montage mogelijk
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® HIPROJACKET
Opmaak
- Functionele schroefdraad metrisch/PG
- Zeskant kraag, recht/45° kniestuk/90° kniestuk
- Huls met schroefdraad
- Wartelmoer
Opmerking
- Het is mogelijk om het temperatuurbereik uit te breiden door de kunststof componenten te verwijderen
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Op aanvraag:
- NPT schroefdraad
-
Materiaal
- Body: vernikkeld messing
Klemring: vernikkeld messing
O-ring: NBR -
Veiligheidsklasse
- IP 54
- IP 67 met toevoeging van SILVYN®HIPROSILTAPE
-
Temperatuurbereik
- -45°C tot +105°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.