SILVYN® HIPROJACKET-inschroefset

SILVYN® HIPROJACKET-inschroefset voor gebruik met SILVYN® COMPACT-schroefverbindingen

Voor gebruik met SILVYN® COMPACT-schroefverbindingen

Goede chemische bestendigheid Hittebestendig Bestand tegen lage temperaturen Betrouwbaar

Artikelnummer Nominale afmeting Passende SILVYN® COMPACT-schroefmaat Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61713076 13 M16 / PG 11 / NPT 1/2'' 10
61713077 16 M20 / PG 16 / NPT 1/2'' 10
61713078 22 M25 / PG 21 / NPT 3/4'' 5
61713079 25 M32 / PG 29 / NPT 1'' 5
61713081 35 M40 / PG 36 / NPT 1-1/4'' 2
61713082 38 M50 / PG 42 / NPT 1-1/2'' 2
61713083 51 M63 / PG 48 / NPT 2'' 2

Voordelen

  • Combinatie van de SILVYN® COMPACT-schroefverbinding met de kabelbeschermslang SILVYN® HIPROJACKET

Bijzonderheden

  • Corrosiebestendig
  • Hittebestendig

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Afdichting voor slangschroefverbinding

Materiaal

  • Vernikkeld messing

Veiligheidsklasse

  • IP 54 in combinatie met SILVYN® COMPACT-schroefverbinding

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +260°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.