SILVYN® HIPROJACKET
Brandbestendige kabelbeschermbuis die het binnenste tegen vlammen en vloeibaar metaal beschermt met een temperatuur tot max. +1640 °C
SILVYN® HIPROJACKET is een brandbestendige kabelbeschermbuis die het binnenste tegen vlammen en vloeibaar metaal beschermt met een temperatuur tot max. +1640 °C
- Uitstekende bescherming tegen extreme hitte
- Hazard Level: HL 3
Voordelen
- Hittebestendig
- Flexibel
- Vermindert de temperatuur binnenin de slang kortstondig t/m 30%
- Bij aanvullend gebruik van SILVYN®HIPROSILTAPE verhoogt de beschermingsklasse tot IP67
Toepassing
- Metaal- en staalfabrieken, gieterijen, glas- en keramiekverwerking, chemische industrie
- Zware industrie
- Spoorwegtoepassingen/automotive
- Machinebouw
- In omgevingen waar kabels en draden aan extreme hitte zijn blootgesteld
Opmaak
- Beschermslang van gewoven glasvezel
- IJzeroxide siliconenmantel
Opmerking
- Op grond van de productie kunnen bij de verwerking van siliconen kleine luchtbellen en openingen in de buitenmantel ontstaan die echter geen aantasting vormen van de producteigenschappen.
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Isolatiekous
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelisolatieslang
-
Certificeringen
- EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
NF F 16-101 I2/F1
NF EN ISO 11925-2
DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
SAE AS 1072 Type 2 -
Op aanvraag:
- 30m VPE
-
Geleverde kleur
- Rood
-
Materiaal
- Leiding: glasvezel met ijzeroxide siliconenmantel LOI 42.5
-
Veiligheidsklasse
- IP 54 in combinatie met SILVYN®HIPROJACKET AMG wartel
- IP 67 met toevoeging van SILVYN®HIPROSILTAPE
-
Temperatuurbereik
- -55°C to +260 °C permanente temp.
- +800°C voor ca. 20 min (flame treatment)
+800°C voor ca. 20 min (radiation heat)
+1640°C voor ca. 15-30 sec (liquid-metal contact) -
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.