SILVYN® HIPROSILTAPE

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® HIPROSILTAPE
61713040
25 25.0 x 0.5 11

Voordelen

  • Hittebestendig
  • Flexibel
  • Bij aanvullend gebruik van SILVYN®HIPROSILTAPE verhoogt de beschermingsklasse tot IP67
  • Vermindert de temperatuur binnenin de slang kortstondig t/m 30%

Toepassing

  • Metaal- en staalfabrieken, gieterijen, glas- en keramiekverwerking, chemische industrie
  • Zware industrie
  • Spoorwegtoepassingen/automotive
  • Machinebouw
  • In omgevingen waar kabels en draden aan extreme hitte zijn blootgesteld

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zelfklevende tape

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plakband

Geleverde kleur

  • Rood

Materiaal

  • siliconenrubber samenstelling, zelfvulkaniserend halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -55°C to +260 °C permanente temp.

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.