SILVYN® FG NM
De beschermslang SILVYN® FG NM is door haar keurmerken en zeer glad oppervlak uitstekend geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankindustrie.
- Beschermslang volledig in kunststof
- Specifiek voor de voedingsmiddelen- en drankindustrie
Voordelen
- Buitenmantel met FDA-keurmerk
- Makkelijk te reinigen door glad, blauw oppervlak
- Beschermt tegen vloeistoffen
Toepassing
- Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
- Verpakkingsmachines voor de voedingsindustrie
- Farmaceutische industrie
- Machinebouw
- Installatietechniek
Bijzonderheden
- Flexibel
- Vormstabiel
- Vlamvertragend
Normreferentie en keurmerken
- Gecertificeerd volgens FDA CFR 21 en NSF 51 (VS-norm)
- ECOLAB®
industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
Opmaak
- Binnenspiraal uit hard PVC
- Speciale kunststof buitenmantel met FDA-keurmerk
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang
-
Certificeringen
- FDA CFR 21
NSF 51 -
Op aanvraag:
- Kleur grijs en wit verkrijgbaar
-
Geleverde kleur
- Blauw
-
Materiaal
- Speciale zachte PVC-mantel met harde PVC-spiraal
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +60°C
- Kortstondig: +80 °C
-
- * Handelsproduct, geen Lapp product
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.