SILVYN® FG

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FG wit
55503279
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503280
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503281
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503282
1" 26.5 x 33.1 120 30
55503283
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503284
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
55503285
2" 51.6 x 59.9 210 15
SILVYN® FG blauw
55503286
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503287
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503288
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503289
1" 26.5 x 33.1 120 30
55503290
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503291
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
55503292
2" 51.6 x 59.9 210 15

Voordelen

  • Buitenmantel met FDA-keurmerk
  • Gemakkelijk te reinigen door glad, wit oppervlak
  • Beschermt tegen vloeistoffen
  • Hoge treksterkte
  • Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken

Toepassing

  • Voedingsmiddelen- en drankindustrie, specifiek voor de productie en verwerking van zuivel- en vleesproducten
  • Verpakkingsmachines voor de voedingsindustrie
  • Farmaceutische industrie
  • Machinebouw
  • Installatietechniek

Bijzonderheden

  • Flexibel
  • Drukbestendig
  • Slagvast
  • Hoge treksterkte

Normreferentie en keurmerken

  • Gecertificeerd volgens FDA CFR 21 en NSF 51 (VS-norm)

Opmaak

  • Spiraalvormig gewonden zwaar metalen beschermslang
  • Speciale kunststof buitenmantel met FDA-keurmerk

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang

Geleverde kleur

  • Wit
  • Blauw

Materiaal

  • Gegalvaniseerd verzinkte, spiraalvormig gewonden stalen mantel met speciale kunststof buitenmantel

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +60°C
  • Kortstondig: +80 °C

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.