SILVYN® HYGIENIC

De roestvast stalen fitting SILVYN® HYGIENIC is ontworpen overeenkomstig de industriële hygiëne-eisen

  • Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen, geen scherpe randen, robuust en duurzaam
  • Geen spleten, holte of buitenste schroefdraad - daardoor geen verontreinigingsrisico aan levensmiddelenmachines, -installaties of -componenten

Voedings- & drankindustrie Engineering Goede chemische bestendigheid Bestand tegen lage temperaturen Corrosiebestendig Mechanische weerstand Oliebestendig Robuust Betrouwbaar Temperatuurbestendig Waterdicht

CE

Artikelnummer Metrische maat Binnenste Ø (mm) Geschikte nominale grootte beschermslang Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® HYGIENIC
55510700
16 x 1.5 10,7 3/8" 1
55510701
20 x 1.5 14,5 1/2" 1
55510702
25 x 1.5 18,7 3/4" 1
55510703
32 x 1.5 24,6 1" 1
55510704
40 x 1.5 32,7 1 1/4" 1
55510705
50 x 1.5 37,7 1 1/2" 1
55510706
63 x 1.5 49 2" 1

Voordelen

  • Hygiënisch ontwerp voor de beste
    reinigingsresultaten
  • Gladde oppervlakken en het ontbreken van scherpe randen voorkomen de vorming van micro-organismen

Toepassing

  • Levensmiddelmachines, -installaties en -componenten
  • Farmaceutische industrie
  • Machinebouw

Bijzonderheden

  • Hoge chemische en thermische bestendigheid bij zeer agressieve media zoals reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen, zuren en logen bij reinigingsprocedures enz.

Normreferentie en keurmerken

  • DIN EN 1672-2
    Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Opmaak

  • Eenvoudige reiniging dankzij materiaal en design
  • Goed van levensmiddelen te onderscheiden door de blauwe kleur van de afdichtingsmaterialen
  • Afgeronde vlakken voor montage met standaard gereedschap

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Normreferentie en keurmerken

  • IEC EN 61386-23

Materiaal

  • Behuizing: Roestvrijstaal - AISI 316
    Inzetstuk: Vernikkeld messing
    Afdichtring: Polyamide 6
    Afdichtingsmateriaal: Speciaal elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.