SILVYN® CNP
SILVYN® CNP is een vloeistofdichte slang met een PVC binnenslang en nylon omhulling, met UL/CSA-vermelding
Voordelen
- Bescherming tegen mechanische belasting
- Beschermt tegen vloeistoffen
- Flexibel
- Hoge bestendigheid tegen olie en zuren
Toepassing
- Machinebouw
- Robotica
- Bouw van verkoopautomaten
- Exporters
Opmaak
- PVC-binnenwand
- Nylon omvlechting
- Kunststof buitenmantel
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang
-
Certificeringen
- UL 1660
-
Geleverde kleur
- Oranje
-
Materiaal
- PVC-samenstelling met nylon
-
Veiligheidsklasse
- IP 67
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +60°C
CSA: -18°C tot +75°C
kortstondig: tot max. +80°C -
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.