Kunststof beschermslangen
Hardlopers van de categorie


SILVYN ELR SMOOTH 12.0X17.8 OG 30M
SILVYN ELR SMOOTH 12.0X17.8 OG 30M
61751601
SILVYN® ELR - kunststof gespiraliseerde beschermslang met harde PVC spiraal en verschillend design
SILVYN US-M 20X1.5 EE-K
SILVYN US-M 20X1.5 EE-K
55502604
SILVYN® US-M is een vernikkelde messingbuis die afhankelijk van de gebruikte buis IP40 / IP54 / IP66 beschermklasse biedt

SILVYN US-FPS-EDU-AS 21
SILVYN US-FPS-EDU-AS 21
61802584
SILVYN® US-EDU-AS is een messing buisinzetstuk voor gebruik met de SILVYN® US-M of apart om scherpe buiseinden te bedekken

SILVYN FPS-EDU 28X36 25M
SILVYN FPS-EDU 28X36 25M
61802335
SILVYN® FPS-EDU is een hoog flexibele beschermslang van PVC met staaldraad omvlechting

SILVYN BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 15M
SILVYN BRAID PA6 NW 12 10.0-14.0 / 15M
61721261
SILVYN® BRAID PA6 is een gevluchten buis om kabels tegen schuren te beschermen

SILVYN MSK-M 40X1.5 EE
SILVYN MSK-M 40X1.5 EE
55506075
SILVYN® MSK-M EE - vernikkelde messing buisfitting met geïntegreerde trekontlasting

SILVYN SSVZ PG 13.5
SILVYN SSVZ PG 13.5
52003030
SILVYN® SSVZ - vernikkelde, messing, PG-schroefdraad buisfitting met trekontlasting

SILVYN SSVZ-M 50X1.5
SILVYN SSVZ-M 50X1.5
55501950
SILVYN® SSVZ-M - vernikkelde, messing, metrische schroefdraad buisfitting met trekontlasting

SILVYN US PG 9 EE-K
SILVYN US PG 9 EE-K
55502652
SILVYN® US is een PG slangschroefverbinding van messing, die afhankelijk van de beschermslang een beschermingsgraad van IP40 / IP54 / IP66 biedt

SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU
SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU
55502644
SILVYN® US-M is een vernikkelde messingbuis die afhankelijk van de gebruikte buis IP40 / IP54 / IP66 beschermklasse biedt

SILVYN MPC 90° PG 13 GY
SILVYN MPC 90° PG 13 GY
55502371
SILVYN® MPC 90° - buisfitting voor gebruik met SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

SILVYN SSV-M63X1.5
SILVYN SSV-M63X1.5
52002847
SILVYN® SSV-M - vernikkelde, messing, metrische schroefdraad buisfitting

SILVYN MSK-M 20X1.5 FPS-EDU
SILVYN MSK-M 20X1.5 FPS-EDU
55506147
SILVYN® MSK-M FPS-EDU - slangschroefverbinding met geïntegreerde trekontlasting

SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU
SILVYN US PG 9 EDU / FPS-EDU
55502689
SILVYN® US is een PG slangschroefverbinding van messing, die afhankelijk van de beschermslang een beschermingsgraad van IP40 / IP54 / IP66 biedt
- Weefselslangen
- Eenvoudige toepassingen
- Flexibel met PVC-spiraal
- Zeer flexibel met spiraal van veerstaal