SILVYN® SCH

SILVYN® SCH - kabelklemmen

Optimale trekontlasting

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik in mm Geschikt voor SILVYN® SI Geschikt voor SILVYN® SP/SP-PU Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SCH
52003130
10 - 16 S 10.0 - 16.0 7 x 9 / 9 x 12 / 11 x 14 10 x 14 100
52003140
12 - 20 S 12.0 - 20.0 13 x 16 / 14 x 18 12 x 16 100
52003160
16 - 25 S 16.0 - 25.0 18 x 22 16 x 20 100
52003170
20 - 32 S 20.0 - 32.0 23 x 28 22 x 27 100
52009050
25 - 40 S 25.0 - 40.0 23 x 28 / 32 x 38 30 x 36 100
52009061
35 - 50 S 35.0 - 50.0 32 x 38 38 x 44 50
52009040
40 - 60 S 40.0 - 60.0 - 45 x 51 / 50 x 56 25

Voordelen

  • Zorgt voor een veilige trekontlasting
  • Klemt verschillende beschermslangmaten met één klem

Toepassing

  • In combinatie met:
  • SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
  • SILVYN® SSV/SSV-Z

Bijzonderheden

  • Variabel klembereik

Opmaak

  • Ring van gegalvaniseerd staal
  • Wormwielaandrijving

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 klasse-id: EC000127
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Zadel

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 6.0 Class-Description: Bevestigingsklem

Materiaal

  • Verzinkt staal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.