SILVYN® SI

SILVYN® SI - grijze zachte PVC slang

Vlamvertragend Lichtgewicht

CE

Artikelnummer ID x OD mm Geschikt voor SILVYN® SSV-M/SSVZ-M Geschikt voor SILVYN® SSV/SSVZ Geschikt voor SILVYN® SCH VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SI
61713210
7.0 x 9.0 12/1 / - - 10 - 16 S 50
61713240
9.0 x 12.0 12/2 / - - 10 - 16 S 50
61713270
11.0 x 14.0 16/1 / - - 10 - 16 S 50
61713300
13.0 x 16.0 16/2 / - - 12 - 20 S 50
61713330
14.0 x 18.0 20/1 - 12 - 20 S 50
61713360
18.0 x 22.0 20/3 13,5/1 16 - 25 S 50
61713390
23.0 x 28.0 25 21 20 - 32 S 50
61713420
32.0 x 38.0 32 / 32/2 29/2 32 - 50 S 50

Voordelen

  • Bescherming tegen stof
  • Bescherming tegen vochtigheid
  • Beperkt beschermd tegen slijtage

Toepassing

  • Eenvoudige kabelbescherming
  • Bijkomende isolatie
  • Bundelen en geleiden van kabels en draden

Bijzonderheden

  • Flexibel
  • Zacht

Opmaak

  • Zachte PVC-slang

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang

Opmerking

  • Vlamvertragend en zelfdovend
    Diëlektrische sterkte: 25 kV/mm
    Scheurbestendigheid: 23 N/mm²
    Shore-hardheid A: 75°C tot 90°C

Geleverde kleur

  • zilvergrijs (RAL 7001)

Materiaal

  • Zacht PVC

Temperatuurbereik

  • -5°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.