SILVYN® SP-PU
Voordelen
- Bescherming tegen mechanische belasting
- Bescherming tegen slijtage
- Bescherming tegen chemicaliën
- UV- en weerbestendig
Toepassing
- Kabelbescherming
- Bundelen en geleiden van kabels en draden
- Buitengebruik
- In zware werkomstandigheden
Bijzonderheden
- Scheurbestendig
- Bestand tegen olie en benzine
- Halogeenvrij
- Bestand tegen microben
- Vormstabiel
Opmaak
- Binnenspiraal uit hard PVC
- Polyurethaan buitenmantel
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Geleverde kleur
- Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
-
Materiaal
- PUR met hard-PVC spiraal
- Brandgedrag volgens UL 94V-0
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +90°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.