SILVYN® SP
Voordelen
- Bescherming tegen mechanische belasting
- Bescherming tegen stof
- Bescherming tegen vochtigheid
Toepassing
- Kabelbescherming
- Bijkomende isolatie
- Bundelen en geleiden van kabels en draden
Bijzonderheden
- Flexibel
- Vormstabiel
Opmaak
- Binnenspiraal uit hard PVC
- Zachte-PVC ommanteling
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Geleverde kleur
- zilvergrijs (RAL 7001)
-
Materiaal
- Zachte PVC met harde PVC spiraal, SBR/NBR
-
Temperatuurbereik
- -15°C tot +60°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.