SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M - vernikkelde, messing, metrische schroefdraad buisfitting

Optimale trekontlasting Robuust

CE

Artikelnummer Metrische maat SW sleutelmaat mm Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® SCH Geschikt voor SILVYN® SI Geschikt voor SILVYN® SP Geschikt voor SILVYN® SP-PU Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SSV-M
52002827
12 x 1.5/1 16 25 8 7 10 - 16 S 7 x 9 - - 50
52002828
12 x 1.5/2 19 25 8 9 10 - 16 S 9 x 12 - - 50
52002840
16 x 1.5/1 19 25 8 8 10 - 16 S 11 x 14 10 x 14 10 x 14 50
52002839
16 x 1.5/2 19 25 8 10 12 - 20 S 13 x 16 12 x 16 12 x 16 50
52002841
20 x 1.5/1 22 25 8 12 16 - 25 S 14 x 18 - - 50
52002842
20 x 1.5/3 25 25 8 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52002843
25x1.5 32 29,5 8,5 19 20 - 32 S 23 x 28 22 x 27 22 x 27 25
52002844
32 x 1.5 40 32,5 9,5 27 25 - 40 S 32 x 38 30 x 36 30 x 36 25
52002845
40 x 1.5 50 36 11 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002846
50 x 1.5 57 39 12 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5
52002847
63 x 1.5 67 43 12 46 40 - 60 S - 49 x 56 - 5

Voordelen

  • Wartel met hoge treksterkte voor kunststof beschermslang

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Bijzonderheden

  • Hoge treksterkte
  • Robuust
  • Compacte uitvoering

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Slangaansluiting met speciaal gripprofiel

Opmerking

  • Slangklem SILVYN® SCH vereist
  • Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    O-ring: NBR

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.