SILVYN® SSV

SILVYN® SSV - vernikkelde, messing, PG schroefdraad buisfitting

Optimale trekontlasting Robuust

Artikelnummer PG maat SW sleutelmaat mm Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® SCH Geschikt voor SILVYN® SI Geschikt voor SILVYN® SP Geschikt voor SILVYN® SP-PU Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SSV
52003070
9 19 25 5,5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 100
53800020
9 19 25 5,5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 100
52003080
11 22 25 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024560
11 22 25 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003090
13,5 25 27,5 6,5 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003100
16 30 27,5 7,5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003110
21 32 30 8 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
53800080
29 40 33 9,5 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024640
29 42 33 9,5 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
52002980
36 52 37 12 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002990
42 57 41 14 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5
52013000
48 64 44 14 46 40 - 60 S - 49 x 56 - 5

Voordelen

  • Wartel met hoge treksterkte voor kunststof beschermslang

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Bijzonderheden

  • Hoge treksterkte
  • Robuust
  • Compacte uitvoering

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Slangaansluiting met speciaal gripprofiel

Opmerking

  • Slangklem SILVYN® SCH vereist

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    O-ring: NBR

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.