SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M - vernikkelde, messing, metrische schroefdraad buisfitting met trekontlasting

Optimale trekontlasting Robuust

CE

Artikelnummer Metrische maat Klembereik in mm SW 1/2 mm Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® SCH Geschikt voor SILVYN® SI Geschikt voor SILVYN® SP Geschikt voor SILVYN® SP-PU Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SSVZ-M
55501850
16 x 1.5/1 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
55501860
16 x 1.5/2 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
55501870
20 x 1.5/1 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39,6 6 12 16 - 25 S 14 x 18 14 x 18 14 x 18 50
55501880
20 x 1.5/2 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39,6 6 12,5 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
55501890
20 x 1.5/3 7.0 - 16.0 25.0 / 22.0 43 6 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
55501900
20 x 1.5/4 8.0 - 16.0 30.0 / 24.0 44 6 16 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
55501910
25 x 1.5 11.0 - 20.0 32.0 / 30.0 48 7 20 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
55501920
32 x 1.5/1 18.0 - 31.0 40.0 / 40.0 53,6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
55501930
32 x 1.5/2 18.0 - 31.0 42.0 / 40.0 53,6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
55501940
40 x 1.5 24.0 - 35.0 52.0 / 50.0 61,6 8 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
55501950
50 x 1.5 30.0 - 42.5 57.0 / 57.0 68,6 9 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5

Voordelen

  • Wartel met hoge treksterkte voor kunststof beschermslang
  • Kabelbescherming met hoge treksterkte

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Bijzonderheden

  • Hoge treksterkte
  • Robuust
  • Compacte uitvoering
  • Kabeltrekontlasting
  • Kabelafdichting

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Geïntegreerde kabelwartel
  • Slangaansluiting met speciaal gripprofiel

Opmerking

  • Slangklem SILVYN® SCH vereist
  • Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Ingesneden afdichtring: CR
    O-ring: NBR

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.