SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ - vernikkelde, messing, PG-schroefdraad buisfitting met trekontlasting

Optimale trekontlasting Robuust

Artikelnummer PG maat SW 1/2 mm Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® SCH Geschikt voor SILVYN® SI Geschikt voor SILVYN® SP Geschikt voor SILVYN® SP-PU Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SSVZ
52021070
9 19.0 / 17.0 39,1 6 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
52021080
9 19.0 / 17.0 39,1 6 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
52003020
11 22.0 / 20.0 39,6 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024670
11 22.0 / 20.0 39,6 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003030
13,5 25.0 / 22.0 43,1 6,5 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003040
16 30.0 / 24.0 44,1 6,5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003050
21 32.0 / 30.0 48,1 7 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
52003060
29 40.0 / 40.0 53,6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024680
29 42.0 / 40.0 53,6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25

Voordelen

  • Wartel met hoge treksterkte voor kunststof beschermslang
  • Kabelbescherming met hoge treksterkte

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Bijzonderheden

  • Hoge treksterkte
  • Robuust
  • Compacte uitvoering
  • Kabeltrekontlasting
  • Kabelafdichting

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Geïntegreerde kabelwartel
  • Slangaansluiting met speciaal gripprofiel

Opmerking

  • Slangklem SILVYN® SCH vereist

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Ingesneden afdichtring: CR
    O-ring: NBR

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.