SILVYN® USK-M
Voordelen
- Snelle en eenvoudige montage
- Bescherming tegen trillingen
- Geen extra onderdelen nodig
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Voor binnengebruik
- Lichte mechanische belasting
Bijzonderheden
- Grote moersleutelmaten
Opmaak
- Metrische schroefdraad
- Hexagonale kraag
- Huls met schroefdraad
- Wartelmoer
Opmerking
- Inbegrepen: SILVYN® EE-K-binnenhuls
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kunstsof kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang-schroefverbinding
-
Geleverde kleur
- zilvergrijs (RAL 7001)
-
Materiaal
- PP
-
Veiligheidsklasse
- IP 54
-
Temperatuurbereik
- -10°C tot +110°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.