SILVYN® EL

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN® MPC-M/MPC 90°M Geschikt voor SILVYN® MPC Geschikt voor SILVYN® MPC 90° VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® EL
61747360
12 10 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61747370
16 12 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61747380
20 16 x 21 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61747390
25 22 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 30
61747400
30 25 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 30
61747410
32 28 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61747420
40 35 x 41 80 40 x 1,5 36 36 30
61747430
50 40 x 46.4 105 50 x 1,5 42 - 30
61747440
63 50 x 57 120 63 x 1,5 48 - 30
SILVYN® EL - kleine VPE
61737268 12 10.0 x 14.5 25 16/1 9 9 10
61737269 16 12.0 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 10
61737270 20 16.0 x 21.0 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 10
61737271 25 22.0 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 10
61737272 30 25.0 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 10
SILVYN®EL Glad
61747361
12 10 x 14.2 50 - - - 30
61747371
16 12 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61747381
20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61747391
25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61747411
32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61747421
40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61747431
50 40 x 47.9 240 50 x 1,5 42 - 30
61747441
63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 - 30

Voordelen

  • Eenvoudige confectionering van kabels en draden dankzij gladde binnenkant
  • Flexibel
  • Drukbestendig
  • Een volledig geïsoleerd systeem indien gebruikt in combinatie met SILVYN® MPC/MPC-M

Toepassing

  • Machinebouw
  • Automotive
  • Bouw van verkoopautomaten
  • Exporters

Bijzonderheden

  • Flexibel
  • Gladde binnenwand
  • Vormstabiel

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Geïntegreerde spiraal uit hard PVC
  • Zachte-PVC ommanteling

Opmerking

  • Gladde variant is niet UL-gekeurd

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • zilvergrijs (RAL 7001)

Materiaal

  • Speciale zachte PVC-mantel met harde PVC-spiraal

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +70°C
  • -5°C tot +70°C (gladde variant)

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.