SILVYN® ELÖ

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN® MPC-M/MPC 90°M Geschikt voor SILVYN® MPC Geschikt voor SILVYN® MPC 90° VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® ELÖ
61751610
12 10 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751620
16 12 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751630
20 16 x 21 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751640
25 22 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 30
61751650
30 25 x 30.5 55 32/1 21 21 30
61751660
32 28 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751670
40 35 x 41 80 40 x 1,5 36 36 30
61751680
50 40 x 46.4 105 50 x 1,5 42 - 30
61751690
63 50 x 57 120 63 x 1,5 48 - 30
SILVYN® ELÖ - kleine VPE
61737290 12 10.0 x 14.5 25 16/1 9 9 10
61737291 16 12.0 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 10
61737292 20 16.0 x 21.0 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 10
61737293 25 22.0 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 10
61737294 30 25.0 x 30.5 55 32/1 21 21 10
61737295 32 28.0 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 10
61737296 40 35.0 x 41.0 80 40 x 1,5 36 36 10
SILVYN®ELO smooth
61751611
12 10 x 14.2 50 - - - 30
61751621
16 12 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751631
20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751641
25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751661
32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751671
40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751681
50 40 x 47.9 240 50 x 1,5 42 - 30
61751691
63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 - 30

Voordelen

  • Bestand tegen vetten, koelvloeistoffen en oliën, specifiek ASTM2-testolie
  • Eenvoudige confectionering van kabels en draden dankzij gladde binnenkant
  • Flexibel
  • Drukbestendig
  • Een volledig geïsoleerd systeem indien gebruikt in combinatie met SILVYN® MPC/MPC-M

Toepassing

  • Machinebouw
  • Installatiebouw
  • Bouw van verkoopautomaten
  • Toepassingen met sterke chemische invloeden

Bijzonderheden

  • Oliebestendig
  • Flexibel
  • Gladde binnenwand
  • Vormstabiel

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Geïntegreerde spiraal uit hard PVC
  • Gemodificeerde zachte PVC-mantel

Opmerking

  • Gladde variant is niet UL-gekeurd

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Groen, RAL 6001

Materiaal

  • Speciale zachte PVC-mantel met harde PVC-spiraal

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.