SILVYN® ELR

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN® MPC-M/MPC 90°M Geschikt voor SILVYN® MPC Geschikt voor SILVYN® MPC 90° VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®ELR glad
61751600
12 10 x 14.2 50 - - - 30
61751601
16 12 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751602
20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751603
25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751604
32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751605
40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751606
50 40 x 47.9 240 50 x 1,5 42 - 30
61751607
63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 - 30

Voordelen

  • Eenvoudige confectionering van kabels en draden dankzij gladde binnenkant
  • Flexibel
  • Drukbestendig
  • Een volledig geïsoleerd systeem indien gebruikt in combinatie met SILVYN® MPC/MPC-M

Toepassing

  • Machinebouw
  • Automotive
  • Bouw van verkoopautomaten

Bijzonderheden

  • Flexibel
  • Gladde binnenwand
  • Vormstabiel

Opmaak

  • Geïntegreerde spiraal uit hard PVC
  • Gemodificeerde zachte PVC-mantel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Oranje (RAL 2008)

Materiaal

  • Speciale zachte PVC-mantel met harde PVC-spiraal

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.