SILVYN® ELT
SILVYN® ELT - kunststof gespiraliseerde beschermslang met harde PVC spiraal en verschillend design
Voordelen
- Bestand tegen hogere temperaturen
- Eenvoudige confectionering van kabels en draden dankzij gladde binnenkant
- Flexibel
- Drukbestendig
- Een volledig geïsoleerd systeem indien gebruikt in combinatie met SILVYN® MPC/MPC-M
Toepassing
- Machinebouw
- Installatiebouw
- Bouw van verkoopautomaten
- Toepassingen met hogere temperaturen
Bijzonderheden
- Bestand tegen hogere temperaturen
- Gladde binnenwand
- Flexibel
- Vormstabiel
Normreferentie en keurmerken
- UL filenummer E308201
- ECOLAB®
industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
Opmaak
- Geïntegreerde spiraal uit hard PVC
- Gemodificeerde zachte PVC-mantel
Opmerking
- Gladde variant is niet UL-gekeurd
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Geleverde kleur
- Blauw, RAL 5012
-
Materiaal
- Speciale zachte PVC-mantel met harde PVC-spiraal
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +90°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.