SILVYN® MPC 45° M

SILVYN® MPC 45° M - buisfitting voor gebruik met SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Halogeenvrij Mechanische weerstand Montagetijd Oliebestendig Optimale trekontlasting Robuust Temperatuurbestendig UV-bestendig

CE cRUus

Artikelnummer Metrische maat Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®MPC 45° M black
55502431
20 x 1.5/1 10,5 16 10
55502432
20 x 1.5/2 14,5 20 10
55502433
25 x 1.5 19 25 10
55502434
32 x 1.5 24,5 32 10
SILVYN®MPC 45° M grijs
55502435
20 x 1.5/1 10,5 16 10
55502436
20 x 1.5/2 14,5 20 10
55502437
25 x 1.5 19 25 10
55502438
32 x 1.5 24,5 32 10

Voordelen

  • Breed inzetbaar
  • Snelle en eenvoudige montage
  • 45° kniestuk voor optimale montage

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (geribbelde en gladde slangen)

Bijzonderheden

  • Bescherming tegen stof
  • Bescherming tegen vochtigheid
  • Zorgt voor mechanische bescherming met hoge trekvastheid

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • 45° kniestuk met geïntegreerde slangbevestiging

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kunstsof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
  • Grijs (RAL 7001)

Materiaal

  • PA66
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 65 met geribbelde slangenIP 67 + IP 68 (2bar) met gladde slangen

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.