SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M - buisfitting voor gebruik met SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

Halogeenvrij Mechanische weerstand Montagetijd Oliebestendig Optimale trekontlasting Robuust Temperatuurbestendig UV-bestendig

CE cRUus

Artikelnummer Metrische maat Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® SI Geschikt voor SILVYN® SP/SP-PU Geschikt voor SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® MPC 90° M zwart
55502480
16 x 1.5 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502481
20 x 1.5/1 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502482
20 x 1.5/2 14,5 - 16 x 20 20 10
55502483
25 x 1.5 19 - 22 x 27 25 10
55502484
32 x 1.5 24,5 - - 32 10
55502485
40 x 1.5 33 - - 40 2
SILVYN® MPC 90° M grijs
55502458
16 x 1.5 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502459
20 x 1.5/1 10,5 13 x 16 12 x 16 16 10
55502366
20 x 1.5/2 14,5 - 16 x 20 20 10
55502367
25 x 1.5 19 - 22 x 27 25 10
55502368
32 x 1.5 24,5 - - 32 10
55502369
40 x 1.5 33 - - 40 2

Voordelen

  • Breed inzetbaar
  • Snelle en eenvoudige montage
  • 90° kniestuk voor optimale montage

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (geribbelde en gladde slangen)

Bijzonderheden

  • Bescherming tegen stof
  • Bescherming tegen vochtigheid
  • Zorgt voor mechanische bescherming met hoge trekvastheid

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • 90° kniestuk met geïntegreerde slangbevestiging

Opmerking

  • Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kunstsof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
  • Grijs (RAL 7001)

Materiaal

  • PA66
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 65 met geribbelde slangenIP 67 + IP 68 (2bar) met gladde slangen

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.