SILVYN® MPC-M
Voordelen
- Breed inzetbaar
- Snelle en eenvoudige montage
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (geribbelde en gladde slangen)
Bijzonderheden
- Bescherming tegen stof
- Bescherming tegen vochtigheid
- Zorgt voor mechanische bescherming met hoge trekvastheid
Normreferentie en keurmerken
- UL filenummer E308201
Opmaak
- Metrische schroefdraad
- Hexagonale kraag met geïntegreerde slangbevestiging
Opmerking
- Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kunstsof kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang-schroefverbinding
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Geleverde kleur
- Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
- Grijs (RAL 7001)
-
Materiaal
- PA66
Halogeenvrij -
Veiligheidsklasse
- IP 65 met geribbelde slangenIP 67 + IP 68 (2bar) met gladde slangen
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +120°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.