SILVYN® SNAP PET

SILVYN® SNAP PET - zelfwikkelende omvlechting

Eenvoudig en snel kabels bundelen

Montagetijd Lichtgewicht Betrouwbaar Temperatuurbestendig

Artikelnummer Nominale afmeting Klembereik in mm Kleur VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SNAP PET
61721280
19 19.0 - 25.0 grijs 2,5
61721281
19 19.0 - 25.0 oranje 2,5
61721282
19 19.0 - 25.0 zwart 2,5
61721283
19 19.0 - 25.0 Wit 2,5
61721284
19 19.0 - 25.0 geel 2,5

Voordelen

  • Kabels kunnen op elk punt in of uit de SILVYN® SNAP getrokken worden
  • Zelfoprollend
  • Eenvoudig en snel kabels bundelen
  • Werkt kabels netjes weg
  • Bescherming tegen stof

Toepassing

  • Eenvoudige kabelbescherming
  • Bundelen en geleiden van kabels en draden
  • Kabelassemblage

Bijzonderheden

  • Slijtvast
  • Flexibel
  • Zelfoprollend
  • In lengterichting ingesneden

Opmaak

  • Polyester PET-omvlechting

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Gevlochten kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-Description: Holle vlechtwerkslang

Op aanvraag:

  • Bulkverpakking
  • Andere maten verkrijgbaar

Opmerking

  • Halogeen- en cadmiumvrij
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Geleverde kleur

  • Zwart, grijs, oranje, geel, wit

Materiaal

  • Polyester PET-omvlechting

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +150°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.