- LAPP Benelux
- Producten
- Catalogus
- Beschermslangen en kabelrupssystemen
- Kunststof beschermslangen
- Zeer flexibel met spiraal van veerstaal
Zeer flexibel met spiraal van veerstaal
Hardlopers van de categorie

SILVYN US-M 20X1.5 EE-K
SILVYN US-M 20X1.5 EE-K
55502604
SILVYN® US-M is een vernikkelde messingbuis die afhankelijk van de gebruikte buis IP40 / IP54 / IP66 beschermklasse biedt

SILVYN US-FPS-EDU-AS 21
SILVYN US-FPS-EDU-AS 21
61802584
SILVYN® US-EDU-AS is een messing buisinzetstuk voor gebruik met de SILVYN® US-M of apart om scherpe buiseinden te bedekken

SILVYN FPS-EDU 28X36 25M
SILVYN FPS-EDU 28X36 25M
61802335
SILVYN® FPS-EDU is een hoog flexibele beschermslang van PVC met staaldraad omvlechting

SILVYN US PG 9 EE-K
SILVYN US PG 9 EE-K
55502652
SILVYN® US is een PG slangschroefverbinding van messing, die afhankelijk van de beschermslang een beschermingsgraad van IP40 / IP54 / IP66 biedt

SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU
SILVYN US-M 20X1.5 FPS-EDU
55502644
SILVYN® US-M is een vernikkelde messingbuis die afhankelijk van de gebruikte buis IP40 / IP54 / IP66 beschermklasse biedt

SILVYN MSK-M 25X1.5 EE
SILVYN MSK-M 25X1.5 EE
55506073
SILVYN® MSK-M EE - vernikkelde messing buisfitting met geïntegreerde trekontlasting

SILVYN MSK-M 20X1.5 FPS-EDU
SILVYN MSK-M 20X1.5 FPS-EDU
55506147
SILVYN® MSK-M FPS-EDU - slangschroefverbinding met geïntegreerde trekontlasting

SILVYN US PG 11 FPS-EDU
SILVYN US PG 11 FPS-EDU
55502690
SILVYN® US is een PG slangschroefverbinding van messing, die afhankelijk van de beschermslang een beschermingsgraad van IP40 / IP54 / IP66 biedt

SILVYN EE-K 10 GY
SILVYN EE-K 10 GY
52023340
SILVYN® EE-K-schroefhuls van kunststof voor beschermslang SILVYN® FPS/FD-PU

SILVYN ELR SMOOTH 12.0X17.8 OG 30M
SILVYN ELR SMOOTH 12.0X17.8 OG 30M
61751601
SILVYN® ELR - kunststof gespiraliseerde beschermslang met harde PVC spiraal en verschillend design

SILVYN SSVZ PG 13.5
SILVYN SSVZ PG 13.5
52003030
SILVYN® SSVZ - vernikkelde, messing, PG-schroefdraad buisfitting met trekontlasting

SILVYN SSVZ-M 50X1.5
SILVYN SSVZ-M 50X1.5
55501950
SILVYN® SSVZ-M - vernikkelde, messing, metrische schroefdraad buisfitting met trekontlasting
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FPS-EDU
- SILVYN® FD-PU
- SILVYN® MSK-M EE
- SILVYN® MSK-M FPS-EDU
- SILVYN® US-M EE
- SILVYN® US-M FPS-EDU
- SILVYN® US EE
- SILVYN® US FPS-EDU
- SILVYN® LKI-M
- SILVYN® LKI
- SILVYN® EE-K
- SILVYN® US-FPS-EDU-AS