SILVYN® EE-K
Voordelen
- Om beschadiging van de kabel te voorkomen
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- Eindstuk beschermslang
Bijzonderheden
- De kraag bedekt het slanguiteinde volledig
Opmaak
- Huls met schroefdraad
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tule kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class-Description: Eindtule voor beschermslangen
-
Geleverde kleur
- zilvergrijs (RAL 7001)
-
Materiaal
- PP
-
Temperatuurbereik
- -10°C tot +110°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.