SILVYN® FD-PU

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN® USK-M/US-M Geschikt voor SILVYN® LKI-M/MSK-M Geschikt voor SILVYN® USK/US/LKI/EE-K VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FD-PU
64453660
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
64453670
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
64453680
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
64453690
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 10
64453700
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
64453710
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
64453720
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
64453730
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
64453750
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

Voordelen

  • Vormstabiel
  • Zeer flexibel bij lage temperaturen
  • Kan worden samengedrukt en opgerekt
  • Hoge bestendigheid tegen olie, benzine, zuren en vetten
  • Vloeistofdicht

Toepassing

  • Voor binnen- en buitengebruik
  • Machinebouw
  • In kabelrupsen (SILVYN® CHAIN)
  • Robotica
  • Bewegende toepassingen

Bijzonderheden

  • Halogeen- en cadmiumvrij
  • Slijtvast en microbenbestendig
  • Brandgedrag van buitenmantel volgens UL 94V-2

Opmaak

  • Verenstalen draad met PVC-isolatie
  • PUR-buitenmantel

Opmerking

  • VE = 50 m (op aanvraag)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Metallic blauw

Materiaal

  • PUR met PVC-geïsoleerde verenstaaldraad
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.