SILVYN® FPS-EDU

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN® MSK-M Geschikt voor SILVYN® US-M Geschikt voor SILVYN®US VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FPS-EDU
61802330
14 9.0 x 14.0 16 16 x 1,5 16 x 1,5 9 50
61802331
17 12.0 x 17.0 19 20 x 1,5 20 x 1,5 11 50
61802332
19 14.0 x 19.0 22 - - 13,5 50
61802333
21 15.0 x 21.0 24 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802334
27 20.0 x 27.0 30 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802335
36 28.0 x 36.0 40 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802336
45 37.0 x 45.0 48 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802337
56 48.0 x 56.0 60 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

Voordelen

  • Beschermt tegen hete spaanders
  • Hoge treksterkte
  • Hoogflexibel
  • Lucht- en vloeistofdicht
  • Mechanisch belastbaar

Toepassing

  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Automatisering
  • In omgevingen waar kabels en draden kunnen beschadigd raken door lasvonken en hete spaanders
  • Robotica-toepassingen

Opmaak

  • Verenstalen draad met PVC-isolatie
  • Zachte-PVC ommanteling
  • Gegalvaniseerde stalen omvlechting

Opmerking

  • VE = 10m (op aanvraag)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang

Materiaal

  • Geïsoleerde verenstalen draad met zachte PVC-mantel en omvlechting van gegalvaniseerd staal

Temperatuurbereik

  • -25°C tot +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.