SILVYN® FPS
Voordelen
- Vormstabiel
- Kan worden samengedrukt en opgerekt
- Hoge bestendigheid tegen olie en zuren
- Vloeistofdicht
- Corrosiebestendig
Toepassing
- Machinebouw
- In kabelrupsen (SILVYN® CHAIN)
- Robotica
- Bewegende toepassingen
- Voor binnengebruik
Bijzonderheden
- Cadmiumvrij
- Siliconenvrij
Normreferentie en keurmerken
- UL filenummer E308201
Opmaak
- Verenstalen draad met PVC-isolatie
- Zachte-PVC ommanteling
Opmerking
- VE = 50 m (op aanvraag)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Geleverde kleur
- Grijs
-
Materiaal
- Zacht PVC met geïsoleerde verenstaaldraad
-
Temperatuurbereik
- -25°C tot +80°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.