SILVYN® LKI

SILVYN® LKI - draaibare kunststof buisfitting

Draaibaar kopstuk met geïntegreerde binnenhuls

Maximale bescherming tegen vibratie Montagetijd Benodigde ruimte

CE

Artikelnummer PG maat SW sleutelmaat mm Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® FPS/FD-PU Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® LKI
55000000
7 16 38 10 5,5 7 x 10 50
55000010
9 19 39,5 10 9,5 10 x 14 50
55000020
11 22 42 10 11,5 13 x 17 50
55000030
13,5 24 42 10 13 15 x 19 50
55000040
16 27 48 11 14,5 16 x 21 50
55000050
21 35 58 11 19,5 22 x 27 25
55000060
29 45 59 12 27 29 x 36 25
55000070
36 54 62,5 12 35,5 38 x 45 25
55000090
48 65 68 15 46 48 x 56 10

Voordelen

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Bescherming tegen trillingen
  • Hoge treksterkte
  • Rotatie mogelijk

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Robotica
  • Voor roterende installatie

Bijzonderheden

  • Gladde binnenwand
  • Dunne constructie

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Draaibaar kopstuk met geïntegreerde binnenhuls

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kunstsof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof beschermslang-schroefverbinding

Geleverde kleur

  • zilvergrijs (RAL 7001)

Materiaal

  • PP

Veiligheidsklasse

  • IP 54

Temperatuurbereik

  • -10°C tot +110°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.