SILVYN® MSK-M EE
SILVYN® MSK-M EE - vernikkelde messing buisfitting met geïntegreerde trekontlasting
Geïntegreerde SKINTOP®kabeltrekontlasting
Voordelen
- Optimale trekontlasting van kabel en beschermslang
- Maximale kabelafdichting
- Snelle en eenvoudige montage
- Groot klembereik
- Anti-rotatie bescherming
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Voor binnen- en buitengebruik
- In omgevingen waar kabels en draden moeten worden voorzien van trekontlasting en aanvullende afdichting
Bijzonderheden
- Combinatie van SILVYN® en SKINTOP®
Opmaak
- SKINTOP®MS-M wartel of
- SKINTOP® MS-SC-M EMC wartel
- SILVYN® slangaansluiting via binnenhuls en wartelmoer
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Materiaal
- Basis type:
Behuizing: vernikkeld messing
O-ring: CR/NBR
Slangafdichting: TPE -
Veiligheidsklasse
- Kabel: IP 68
Slang:
IP 54 met SILVYN® FPS, FD-PU -
Temperatuurbereik
- -30°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.