SILVYN® US EE

SILVYN® US is een PG slangschroefverbinding van messing, die afhankelijk van de beschermslang een beschermingsgraad van IP40 / IP54 / IP66 biedt

Maximale bescherming tegen vibratie Benodigde ruimte Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer PG maat Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® FPS/FD-PU Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®US voor SILVYN®FPS / FD-PU
55502651
7 6 10 50
55502652
9 9 14 50
55502653
11 11,5 17 50
55502654
13,5 13 19 50
55502655
16 14,5 21 50
55502656
21 19,5 27 25
55502657
29 26,5 36 25
55502658
36 36 45 20
55502659
48 45,5 56 10

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Ruimtebesparend
  • Bescherming tegen trillingen
  • Breed inzetbaar
  • Snelle en eenvoudige montage

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Machinebouw
  • Installatietechniek

Bijzonderheden

  • Compacte uitvoering

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Afdichtingselement
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    inzetstuk: TPE

Veiligheidsklasse

  • IP 54 (met SILVYN®FPS, FD-PU)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.