SILVYN® US-FPS-EDU-AS
SILVYN® US-EDU-AS is een messing buisinzetstuk voor gebruik met de SILVYN® US-M of apart om scherpe buiseinden te bedekken
Voordelen
- Om beschadiging van de kabel te voorkomen
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® FPS-EDU
- Eindstuk beschermslang
Bijzonderheden
- De kraag bedekt het slanguiteinde volledig
Opmaak
- Huls met schroefdraad
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tule kabelbeschermslang
-
Materiaal
- Messing
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +250°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.