SILVYN® US FPS-EDU

SILVYN® US is een PG slangschroefverbinding van messing, die afhankelijk van de beschermslang een beschermingsgraad van IP40 / IP54 / IP66 biedt

Maximale bescherming tegen vibratie Benodigde ruimte Robuust Temperatuurbestendig

Artikelnummer PG maat Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® FPS/FD-PU Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®US voor SILVYN®FPS-EDU
55502689
9 8,5 14 50
55502690
11 11 17 50
55502692
16 14,5 21 50
55502693
21 19,5 27 25
55502694
29 27,5 36 25
55502696
36 35,5 45 20
55502697
48 47 56 10

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Ruimtebesparend
  • Bescherming tegen trillingen
  • Breed inzetbaar
  • Snelle en eenvoudige montage

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Machinebouw
  • Installatietechniek

Bijzonderheden

  • Compacte uitvoering

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Afdichtingselement
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    inzetstuk: TPE

Veiligheidsklasse

  • IP 54 (met SILVYN®FPS-EDU)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • Andere variaties met meervoudige SKINTOP® DIX-M-inzetstukken voor afdichting zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.