SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M is een vernikkelde messingbuis die afhankelijk van de gebruikte buis IP40 / IP54 / IP66 beschermklasse biedt

Maximale bescherming tegen vibratie Benodigde ruimte Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Metrische maat Binnenste Ø (mm) Passend bij SILVYN® FPS-EDU Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®US-M voor SILVYN®FPS-EDU
55502642
12 x 1.5 8,5 14 50
55502643
16 x 1.5 11 17 50
55502644
20 x 1.5 14,5 21 50
55502645
25 x 1.5 19,5 27 25
55502646
32 x 1.5 27,5 36 25
55502647
40 x 1.5 35 45 20
55502648
50 x 1.5 45 56 10
55502649
63 x 1.5 45 56 10

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Ruimtebesparend
  • Bescherming tegen trillingen
  • Breed inzetbaar
  • Snelle en eenvoudige montage

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Machinebouw
  • Installatietechniek

Bijzonderheden

  • Compacte uitvoering

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Afdichtingselement
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    inzetstuk: TPE

Veiligheidsklasse

  • IP 54 (met SILVYN®FPS-EDU)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.