SILVYN® UI 511 Eindstuk

SILVYN® UI set inzetstukken - set inzetstukken voor SILVYN® UI 511

Zorgt ervoor dat kabels niet beschadigd raken

Betrouwbaar Temperatuurbestendig

Artikelnummer Nominale afmeting Geschikt voor SILVYN® UI 511 Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61798091 5/16" 5/16" 10
61798096 3/8" 3/8" 10
61798097 1/2" 1/2" 10
61798092 3/4" 3/4" 5
61798093 1" 1" 5
61798094 1 1/4" 1 1/4" 2
61798090 1 1/2" 1 1/2" 2
61798095 2" 2" 2

Voordelen

  • Om beschadiging van de kabel te voorkomen

Toepassing

  • Eindstuk beschermslang
  • Overal waar geen beschermslangen gebruikt worden
  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® UI 511

Bijzonderheden

  • De kraag bedekt het slanguiteinde volledig

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tule kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: Eindtule voor beschermslangen

Materiaal

  • Vernikkeld messing

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +260°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.