SILVYN® UI 511 -G

SILVYN® UI 511 -G is een vernikkelde messing buisfitting voor gebruik met de SILVYN® UI 511

Temperatuurbestendig Robuust Mechanische weerstand Corrosiebestendig Goede chemische bestendigheid

Artikelnummer Artikelbenaming SW sleutelmaat mm PL_LAENGEGESAMT Schroefdraad lengte mm Binnen ø Geschikt voor SILVYN® UI 511 Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® UI 511 slangwartel (messing)
61797800
M 16 x 1,5/1 26 35 12 6,8 5/16"
61797802
M 16 x 1,5/2 26 35 12 9,8 3/8"
61797808
M 20 x 1,5/3 29 37 13 13,9 1/2"
61797810
M 25 x 1,5 35 40 15 18,5 3/4"
61797812
M 32 x 1,5 45 46 15 22,8 1"
61797814
M 40 x 1,5 54 52 16 30,8 1 1/4"
61797816
M 63 x 1,5 77 66 20 47,8 2"

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Materiaal

  • UI511-G: vernikkeld messing
    UI511-EG: AISI 303, DW nr. 1.4305
    O-ring: NBR

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Hoge chemische bestendigheid

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® UI 511
  • Offshore-installaties
  • Buitengebruik
  • Zware industrie

Bijzonderheden

  • Vernikkeld messing

Opmerking

  • Op aanvraag:
  • 45° kniestuk uitvoering SILVYN® UI 511-HW
  • 90° kniestuk uitvoering SILVYN® UI 511-W
  • Met PG-schroefdraad

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer