SILVYN® UI COMPACT M

SILVYN® UI COMPACT M - vernikkelde messing buisfitting voor gebruik met de SILVYN® UI 511

Ruimtebesparend door compacte afmetingen.

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Robuust Betrouwbaar Temperatuurbestendig UV-bestendig

CE

Artikelnummer Metrische maat Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® UI 511 Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®UI COMPACT M (Roestvrij staal)
61803880
16 x 1.5 9,8 3/8" 1
61803881
20 x 1.5/1 9,8 3/8" 1
61803882
20 x 1.5/2 13,9 1/2" 1
61803883
25 x 1.5 18,5 3/4" 1
61803884
32 x 1.5 22,8 1" 1
61803885
40 x 1.5 30,8 1 1/4" 1
61803886
50 x 1.5 36,8 1 1/2" 1
61803887
63 x 1.5 47,8 2" 1
SILVYN®UI COMPACT M (Vernikkeld messing)
61803870
16 x 1.5/1 6,8 5/16" 1
61803871
16 x 1.5/2 9,8 3/8" 1
61803872
20 x 1.5/1 6,8 5/16" 1
61803873
20 x 1.5/2 9,8 3/8" 1
61803874
20 x 1.5/3 13,9 1/2" 1
61803875
25 x 1.5 18,5 3/4" 1
61803876
32 x 1.5 22,8 1" 1
61803877
40 x 1.5 30,8 1 1/4" 1
61803878
50 x 1.5 36,9 1 1/2" 1
61803879
63 x 1.5 47,9 2" 1

Voordelen

  • Hoge chemische bestendigheid
  • Voor hoge mechanische belasting
  • Hoge treksterkte
  • Corrosiebestendig

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® UI 511

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Roestvrij staal AISI 304
    DW nr. 1.4301
  • Vernikkeld messing

Veiligheidsklasse

  • IP 40

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C (met O-ring)
    -55°C tot +260°C (zonder O-ring)

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.