SILVYN® AS-P

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN® MSK-M Geschikt voor SILVYN® US-M Geschikt voor SILVYN®US VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® AS-P
64400010
10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
64400020
14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
64400030
17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
64400040
19 15 x 19 52 - - 13,5 50
64400050
21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
64400060
27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
64400070
36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
64400080
45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
64400090
56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25
SILVYN® AS-P 10 M
64400100
10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 10
64400110
14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 10
64400120
17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 10
64400130
19 15 x 19 52 - - 13,5 10
64400140
21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 10
64400150
27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 10
64400160
36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 10
64400170
45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 10
64400180
56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 10

Voordelen

  • Beschermt tegen vloeistoffen
  • Hoge treksterkte
  • Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
  • Flexibel
  • Hoge mechanische belastbaarheid

Toepassing

  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Automatisering
  • In omgevingen waar vloeistoffen aanwezig zijn
  • Toepassingen met een hoge mechanische belasting

Normreferentie en keurmerken

  • VDE
  • DIN 49012, voldoet aan bouwvorm I volgens DIN EN IEC 61386-23

Opmaak

  • Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel
  • PVC mantel

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Grijs

Materiaal

  • Binnenmantel: gegalvaniseerd staal
    Buitenmantel: PVC

Temperatuurbereik

  • -25°C tot +80°C
    kortstondig: tot max. +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.