SILVYN® AS
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
- Flexibel
- Hoge mechanische belastbaarheid
- Hittebestendig
Toepassing
- Automatisering
- Machinebouw
- Installatietechniek
- Toepassingen met een hoge mechanische belasting
Normreferentie en keurmerken
- VDE
- DIN 49012, voldoet aan bouwvorm G volgens DIN EN IEC 61386-23
- In EX-omgeving volgens EN 1127-1
Opmaak
- Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel
Opmerking
- VE = 10m (op aanvraag)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang
-
Certificeringen
Materiaal
- Verzinkt staal
-
Temperatuurbereik
- Tot max. +220°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.