SILVYN® EDU-AS
SILVYN® EDU-AS is een metalen buis met staal gearmeerde omvlechting die beschemt tegen hete deeltjes
Voordelen
- Beschermt tegen hete spaanders
- Hoge treksterkte
- Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
- Flexibel
- Voor hoge mechanische belasting
Toepassing
- Machinebouw
- Installatietechniek
- Automatisering
- In omgevingen waar kabels en draden kunnen beschadigd raken door lasvonken en hete spaanders
- Toepassingen met een hoge mechanische belasting
Normreferentie en keurmerken
- VDE
- DIN 49012, voldoet aan bouwvorm K volgens DIN EN IEC 61386-23
- In EX-omgeving volgens EN 1127-1
Opmaak
- Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel
- Gegalvaniseerde stalen omvlechting
Opmerking
- VE = 10m (op aanvraag)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Materiaal
- Galvanized steel
Omvlechting: gegalvaniseerd staaldraad -
Temperatuurbereik
- Tot max. +220°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.