SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® EMC AS-CU is een metalen slang met gefelst profiel en EMC-omvlechting
Voordelen
- Optimale EMC-bescherming
- Hoge treksterkte
- Hoge bestendigheid tegen in elkaar drukken
- Flexibel
- Hoge mechanische belastbaarheid
Toepassing
- Machinebouw
- Automobielsector
- Transportmiddelen en liften
- Spoorwegtoepassingen/automotive
- In omgevingen waar elektromagnetische interferenties kunnen voorkomen
Bijzonderheden
- Volgens EN 50289-1-6 kan een afschermingsfactor bereikt worden van 30 MHz tot 80 dB
Normreferentie en keurmerken
- VDE
Opmaak
- Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel
- Gevlochten koperafscherming
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Materiaal
- Binnenmantel : gegalvaniseerd staal
Omvlechting : vertinde koperdraad -
Temperatuurbereik
- -50°C tot +250°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.