SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - vernikkelde messing buisfitting voor ATEX-omgeving, geïntegreerde trekontlasting
- IECEx keurmerk wereldwijd
- Optimaal 360° contact met afscherming
Voordelen
- Eenvoudige installatie
- Sneller, gemakkelijker contact met afscherming
- Optimale trekontlasting van kabel en beschermslang
- Maximale kabelafdichting
- Groot klembereik
Toepassing
- Apparaten, machines en installaties van beschermklasse Verhoogde veiligheid "e", bescherming tegen stofexplosie door behuizing "t"
- Chemische en petrochemische industrie
- Installatietechniek
- In omgevingen waar kabels en draden aanvullende mechanische bescherming nodig hebben
Bijzonderheden
- Combinatie van SILVYN® en SKINTOP®
Opmaak
- SILVYN® slangaansluiting via binnenhuls en wartelmoer
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
Opmerking
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Certificeringen
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0033X -
Materiaal
- Basis type:
Behuizing: vernikkeld messing
O-ring: CR/NBR
Slangafdichting: TPE - EMC-Brush: messing
-
Testen
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Veiligheidsklasse
- Kabel: IP 68
Slang:
IP 40 met SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU -
Temperatuurbereik
- -30°C tot +90°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.