SILVYN® MSK-M BRUSH
SILVYN® MSK-M BRUSH - vernikkelde messing buisfitting met EMC-afscherming, geïntegreerde trekontlasting
- Slangwartel met de innovatieve BRUSH-oplossing
- Optimaal 360° contact met afscherming
Voordelen
- Eenvoudige installatie
- Sneller, gemakkelijker contact met afscherming
- Optimale trekontlasting van kabel en beschermslang
- Maximale kabelafdichting
- Groot klembereik
Toepassing
- Machinebouw
- Installatietechniek
- Zware industrie
- In EMC gevoelige omgevingen
Bijzonderheden
- Combinatie van SILVYN® en SKINTOP®
Opmerking
- Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Materiaal
- Basis type:
Behuizing: vernikkeld messing
O-ring: CR/NBR
Slangafdichting: TPE - EMC-Brush: messing
-
Veiligheidsklasse
- Kabel: IP 68
Beschermslang: IP 40 met SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 met SILVYN®AS-P -
Temperatuurbereik
- -30°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.